(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo de lanzamiento de corbata pesado repetido【50-100 piezas por paquete】

Tipo de lanzamiento de corbata pesado repetido
  • Descuento por volumen

Un lazo de repetición para aplicaciones de alta resistencia.

[Caracteristicas]
· Adecuado para su uso en obras de construcción y para el montaje de láminas protectoras en tuberías de andamios.
· El nylon 66 que tiene una fuerte resistencia a la tracción se utiliza como material base, por lo que el producto es adecuado para su uso en condiciones difíciles

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SG-RH300
SG-RH300W
SG-RH350
SG-RH350W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Largo total
(mm)
Color Resistencia al medio ambiente Rango de temperatura de funcionamiento

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1015.0 a 87310Semitransparente--40 ° C a 85 ° C

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1015.0 a 87310NegroResistente al clima / Resistente al calor-40 ° C a 105 ° C

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1018.0 a 105360Semitransparente--40 ° C a 85 ° C

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-18.0 a 105360NegroResistente al clima / Resistente al calor-40 ° C a 105 ° C

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho(mm) 8.3 Material Nylon 6,6 Grado ignífugo (principales materias primas) UL94V-2
Función especial / aplicación Re-bandable (incluye cinta de velcro) Normas representativas UL Resistencia a la tracción del bucle(N) 985

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico