(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensaestopas: sello manual, cuerpo acodado, resistente al agua, nailon 66, UL94 V-2【10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Prensaestopas: sello manual, cuerpo acodado, resistente al agua, nailon 66, UL94 V-2
  • Descuento por volumen

Glándula de conexión colgate tipo codo IP68 de impermeabilización completa que se combina con tubos NGN

[Caracteristicas]
· Un sello perfecto bloquea completamente el agua externa, el aceite y el polvo, protegiendo las piezas internas de precisión.
· Para diversos equipos de maquinaria, vehículos, sistemas de control, partes móviles de maquinaria, motores, combinaciones internas en cuadros de distribución y cajas de control, edificios industriales, accesorios / equipos de iluminación, equipos de comunicaciones, instrumentación, dispositivos de visualización, varias plantas e instalaciones eléctricas en general. etc.
· La unidad principal se inserta en el orificio de montaje, se aprieta desde atrás con una tuerca de seguridad o se asegura girando la unidad principal en un orificio para tornillo en el lado de la carcasa.
Después de quitar la tuerca del sello y después de moverse hacia el tubo corrugado, empuje el sello de goma hacia el tubo corrugado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
N-FGW21-E-15B
N-FGW21-E-18B
N-FGW26-E-26B
N-FGW26-E-28B
N-FGW33-E-34B
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño del Tornillo Medida del tornillo Diámetro del orificio de montaje
(mm)
Longitud del tornillo
(mm)
Diámetro interno mínimo del cuerpo principal de tierra
(mm)
Diámetro máximo del tubo
(ø mm)
Corrugado AVC conforme

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10G(PF) 1/2"G 1/221,4 a 21,9121416(NGN-12B) 3/8"

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10G(PF) 1/2"G 1/221,4 a 21,9121418.3(NGN-14B) 3/8"

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10G(PF) 3/4"G 3/426,9 a 27,4152026.5(NGN-22B) 3/4"

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10G(PF) 3/4"G 3/426,9 a 27,4152028.5(NGN-23B) 3/4"

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10G(PF) 1"G133,8 a 34,4152534.5(NGN-28B) 1"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo Corrugado Flexible Estándar de Tornillo Rosca G (PF) Material Resina
Color Negro Función de Protección (Resistencia Ambiental) Impermeable Norma Representativa CE
Tipo Glandula de Cable Color Negro Normas de conformidad CE
Material del cuerpo principal 66 nylon (UL94 V-2) Grado de IP IP68/5 presión atmosférica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico