(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensaestopas - sello manual, nylon 66, UL94 V-2【1-50 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Prensaestopas - sello manual, nylon 66, UL94 V-2
  • Descuento por volumen

Un tipo de sellado perfecto, súper glándula estándar IP68.

[Características]
· El sellado perfecto bloquea completamente el agua externa, el aceite y el polvo que protege los equipos internos de precisión.
· Lengüetas innovadoras (tipo A) que demuestran una excelente fuerza de sujeción apretando ligeramente.
· Ligero con resistencia química / térmica superior y propiedades de aislamiento eléctrico.
· También está disponible un producto de sello de caucho resistente al aceite (NBR).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FGA26-18B

Número de Parte
FGA26-18B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Exterior del Cable Utilizado Estándar de Tornillo Color Función de Protección (Resistencia Ambiental) Tamaño del Tornillo Forma del sello Tipo de tornillo Medida del tornillo Tamaño de cable adaptativo
(mm)
Color Diámetro del orificio de montaje
(mm)
Longitud del tornillo
(mm)
Tamaño de llave, porción bloqueada / porción sellada Diámetro interno mínimo del cuerpo principal de tierra
(mm)
Características
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Φ18~14Rosca G (PF)NegroImpermeable / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química / OtroG(PF) 3/4"Un tipo-G(PF) 3/418 a 14Negro26,9 a 27,412.533/3319Resistencia química / resistencia al calor / resistencia a la intemperie

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo Integrado Material Resina Norma Representativa CE / UL / CUL
Tipo Glandula de Cable Normas de conformidad UL-C&US/CE Material del cuerpo principal 66 nylon (UL94 V-2)
Grado de IP IP68/5 presión atmosférica

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FGA26-18B de la serie Prensaestopas - sello manual, nylon 66, UL94 V-2.

Products like this...

Número de Parte
FGA13-08G
FGA17-06B
FGA17-06G
FGA26-18G
FGA26S-10B
FGA26S-10G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Exterior del Cable Utilizado Estándar de Tornillo Color Función de Protección (Resistencia Ambiental) Tamaño del Tornillo Forma del sello Tipo de tornillo Medida del tornillo Tamaño de cable adaptativo
(mm)
Color Diámetro del orificio de montaje
(mm)
Longitud del tornillo
(mm)
Tamaño de llave, porción bloqueada / porción sellada Diámetro interno mínimo del cuerpo principal de tierra
(mm)
Características
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Φ8~4.5Rosca G (PF)GrisResistencia Química / Impermeable / OtroG(PF) 1/4"Un tipo-G(PF) 1/48 a 4.5Gris13.5 a 13.9919/198Resistencia química / resistencia al calor
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Φ7~4Rosca G (PF)NegroResistencia Química / Resitencia a la Intemperie / Impermeable / OtroG(PF) 3/8"Un tipo-G(PF) 3/87 a 4Negro17 a 17.41022/2210.5Resistencia química / resistencia al calor / resistencia a la intemperie
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Φ7~4Rosca G (PF)GrisResistencia Química / Impermeable / OtroG(PF) 3/8"Un tipo-G(PF) 3/87 a 4Gris17 a 17.41022/2210.5Resistencia química / resistencia al calor
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ18~14Rosca G (PF)GrisResistencia Química / Impermeable / OtroG(PF) 3/4"Un tipo-G(PF) 3/418 a 14Gris26,9 a 27,412.533/3319Resistencia química / resistencia al calor
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Φ10~6Rosca G (PF)NegroResistencia Química / Resitencia a la Intemperie / Impermeable / OtroG(PF) 3/4"Un tipo-G(PF) 3/410 a 6Negro26,9 a 27,41233/2714Resistencia química / resistencia al calor / resistencia a la intemperie
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Φ10~6Rosca G (PF)GrisResistencia Química / Impermeable / OtroG(PF) 3/4"Un tipo-G(PF) 3/410 a 6Gris26,9 a 27,41233/2714Resistencia química / resistencia al calor

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico