(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Prensaestopas - resistente al calor, estándar IP68, nylon 46 (Números de pieza)

Prensaestopas - resistente al calor, estándar IP68, nylon 46
  • Descuento por volumen

Super Gland IP68 estándar resistente al calor a 150 ° C, que ofrece efectos de sellado perfectos

[Caracteristicas]
Eficaz en atmósferas de alta temperatura, como hornos, periféricos de calefacción y salas de máquinas de automóviles.
Óptimo para salidas de cables de motores pequeños, sensores, cabezales de detección, equipos de medición y para salidas en espacios estrechos.
· El sello perfecto bloquea completamente el agua externa, el aceite y el polvo, protegiendo las piezas internas de precisión.
· La tuerca de seguridad no está incluida en la serie NPA.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MG25A-18GN-ST-SH

Número de Parte
MG25A-18GN-ST-SH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Exterior del Cable Utilizado Tamaño del Tornillo Tipo de tornillo Medida del tornillo Tamaño de cable adaptativo
(mm)
Diámetro del orificio de montaje
(mm)
Longitud del tornillo
(mm)
Tamaño de llave, porción bloqueada / porción sellada Diámetro interno mínimo del cuerpo principal de tierra
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ18~14M25×1.5Tipo de pierna cortaM25 X 1.518 a 1425.5 a 261033/3319

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo Integrado Estándar de Tornillo Rosca Métrica Material Resina
Color Otro Función de Protección (Resistencia Ambiental) Otro Norma Representativa CE
Tipo Glandula de Cable Forma del sello Un tipo Color Verde
Normas de conformidad CE Material del cuerpo principal 46 nylon Grado de IP IP68/5 presión atmosférica
Características Resistente al calor

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MG25A-18GN-ST-SH de la serie Prensaestopas - resistente al calor, estándar IP68, nylon 46.

Products like this...

Número de Parte
MG12A-05GN-SH
MG12A-08GN-SH
MG16A-10GN-ST-SH
MG20A-14GN-ST-SH
MG20AM-11GN-SH
MG32A-25GN-ST-SH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Exterior del Cable Utilizado Tamaño del Tornillo Tipo de tornillo Medida del tornillo Tamaño de cable adaptativo
(mm)
Diámetro del orificio de montaje
(mm)
Longitud del tornillo
(mm)
Tamaño de llave, porción bloqueada / porción sellada Diámetro interno mínimo del cuerpo principal de tierra
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ5.3~3M12×1.5Tipo de pierna largaM12 X 1.55.3 a 312.4 a 12.8918/197.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ7.8~4.5M12×1.5Tipo de pierna largaM12 X 1.57.8 a 4.512.4 a 12.8918/197.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ10~6M16×1.5Tipo de pierna cortaM16 X 1.510 a 616.4 a 16.81022/2210.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ14~9M20×1.5Tipo de pierna cortaM20 X 1.514 a 920.5 a 211027/2714
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ12~7M20×1.5Tipo de pierna largaM20 X 1.512 a 720.5 a 211524/2412.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ25~18M32×1.5Tipo de pierna cortaM32 X 1.525 a 1832,6 a 33,21141/4225

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico