(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una súper glándula con medidas de flexión estándar IP68 para un efecto de sellado perfecto.
[Caracteristicas]
· La protección de la parte en espiral evita cortocircuitos en fibra óptica como resultado de giros bruscos, lo que prolonga la vida útil de sus cables.
· Para los robots industriales y otras áreas de movimiento violento, la parte en espiral protege los cables, evitando cortocircuitos como resultado de giros bruscos.
· La única diferencia con el modelo estándar es la estructura en espiral para la tuerca de sellado, y este producto se puede usar con cables de múltiples núcleos, cables planos y cables paralelos simplemente cambiando cualquier sello de caucho modelo estándar.
· El modelo de pata corta utiliza piezas de tornillo de montaje cortas (C2) y está diseñado para usarse con placas delgadas o para fijarse en su lugar a través del orificio del tornillo de la caja sin usar una tuerca de bloqueo.
· El modelo de pata larga utiliza piezas de tornillo de montaje largas (C2) y está diseñado para usarse con placas gruesas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
FGA17-P-10G
Número de Parte |
---|
FGA17-P-10G |
Cargando…
Forma | Tipo Corrugado Flexible | Material | Resina | Función de Protección (Resistencia Ambiental) | Impermeable |
---|---|---|---|---|---|
Norma Representativa | CE / UL / CUL | Tipo | Glandula de Cable | Forma del sello | Un tipo |
Normas de conformidad | UL-C&US/CE | Material del cuerpo principal | 66 nylon (UL94 V-2) | Grado de IP | IP68/5 presión atmosférica |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente