(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Debido a que hay una resistencia de deslizamiento en la superficie de conexión de la abrazadera de tornillo, no hay desalineación cuando se aprieta.
[Caracteristicas]
· Permite una fijación rápida sin dañar el cable.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
NK-4N
Material | Nylon 66 | Tono de color | Natural | Método de montaje | Tipo de montaje de tornillo |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro interno(mm) | 6.8 | Características | Número de agujeros de montaje: 1 | Notas | Producto adquirido UL1565 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NK-4N de la serie Nylon Clamp NK.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente