(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Enchufes para cables con conector F

Enchufes para cables con conector F
  • Descuento por volumen

[Características]
· Utilizado principalmente en antenas de TV utilizadas para transmisión digital terrestre.
· Utiliza un cable de núcleo coaxial (conductor central) como contacto.
· Utiliza el conductor central del cable coaxial como contacto.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FP-3CA
FP-3CFA
FP-5CA
FP-5CFA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCable aplicable
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10EM-3C-2E / 3C-2V
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-3C-FB / 3C-FV
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-EM-5C-2E / 5C-2V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10 S-5C-FB / EM-S-5C-FB / 5C-FB

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Coaxial Conector serie iniciales D・E・F D・E・F F
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Numero de nucleos 1 Aplicación Conexión de cable
Método de conexión del cable Rizar Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno
Tratamiento superficial: cuerpo principal Ni Tratamiento superficial: contacto Au Método de conexión del cable: externo Rizar
Relación de onda estacionaria de voltaje 1.2 máx. (DC hasta 2,150 MHz) Vertical(mm) Hex11 Ancho(mm) Hex11