(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Serie BNC - Conectores coaxiales tipo BNC

Serie BNC - Conectores coaxiales tipo BNC
  • Descuento por volumen

[Características]
· Los conectores de la serie BNC se utilizan en una amplia gama de productos como conectores coaxiales de 50 Ω.
· Compactos y livianos, estos conectores se usan a menudo como interfaces, particularmente para equipos que se montan y desmontan con frecuencia, gracias a su mecanismo de conexión con cierre de bayoneta que se acopla y desengancha fácilmente.
· Si utiliza cables de 75 Ω, utilice estos conectores en frecuencias de 200 MHz o menos.
· Cuando supere los 200 MHz, utilice conectores de la serie BNC75.
· Los conectores de las series BNC y BNC75 son intercambiables.

(i)Advertencia

PDF

 
Número de Parte
BNC-J-3-CF
BNC-P-1.5D-CR10-CF
BNC-P-1.5V-CR-CF
BNC-P-1.5V-CR-NI-CF
BNC-P-5-CF
BNC-P-58U-CF
BNC-P-58U-NI-CF
BNC-PJ-3-CF
BNC-R-CF
BNC-R-NI-CF
BNC-R-PC-4-AG-CF
BNC-RB2-CF
BNC-RB2-NI-CF
UG-290/U-CF
UG-625/U-CF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Aplicación Método de conexión del cable Clasificación del producto Cable utilizado Conductor externo (procesado) Contacto (material/procesamiento) Herramienta que prensa Características Dimensiones (WxHxD)
(mm)
Notas
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-Hembra (socket)Conexión de cableSoldaduraTipo de abrazadera de conector jack3D-2V, 3C-2VEnchapado AgAleación de cobre / revestimiento Ag--(D)28.5Consulte el catálogo para obtener detalles sobre el método de conexión del cable.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)Conexión de cableRizarConector de enchufe tipo crimpado1.5D-XV, 1.5D-QEVNiqueladoAleación de cobre / Au platingCR-H-1120AForma delta14.5 x 14.5 x 23.3Consulte el catálogo para obtener detalles sobre el método de conexión del cable.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)Conexión de cableRizarConector de enchufe tipo crimpado1.5D-2 V, 1.5C-2 VEnchapado AgAleación de cobre / revestimiento AgCR-H-1100-14.5 x 14.5 x 31.7Consulte el catálogo para obtener detalles sobre el método de conexión del cable.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)Conexión de cableRizarConector de enchufe tipo crimpado1.5D-2 V, 1.5C-2 VNiqueladoAleación de cobre / revestimiento AgCR-H-1100-14.5 x 14.5 x 31.7Consulte el catálogo para obtener detalles sobre el método de conexión del cable.
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)Conexión de cableSoldaduraConector tipo clavija5D-2V, 5C-2VEnchapado AgAleación de cobre / revestimiento Ag--17.5 x 17.5 x 37Consulte el catálogo para obtener detalles sobre el método de conexión del cable.
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)Conexión de cableSoldaduraConector tipo clavijaRG-55/U, RG-58/UEnchapado AgAleación de cobre / revestimiento Ag--14.5 x 14.5 x 27Consulte el catálogo para obtener detalles sobre el método de conexión del cable.
50 Pieza(s)Disponible

54 Días o más

10Macho (enchufe)Conexión de cableSoldaduraConector tipo clavijaRG-55/U, RG-58/UNiqueladoAleación de cobre / revestimiento Ag--14.5 x 14.5 x 27Consulte el catálogo para obtener detalles sobre el método de conexión del cable.
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-Hembra (socket)Conexión de cableSoldaduraTipo de abrazadera de conector jack3D-2V, 3C-2VEnchapado AgAleación de cobre / revestimiento Ag--17.5 x 17.5 x 28.5Consulte el catálogo para obtener detalles sobre el método de conexión del cable.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)Montaje en panel-Conector de receptáculo-Enchapado AgAleación de cobre / revestimiento Ag-Orificio del panel (⌀B): 3.117.5 x 17.5 x 26.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)Montaje en panel-Conector de receptáculo-NiqueladoAleación de cobre / revestimiento Ag-Orificio del panel (⌀B): 3.117.5 x 17.5 x 26.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)Montaje en panel-Conector de receptáculo-NiqueladoAleación de cobre / revestimiento Ag-4 pines, baño de plata15 x 15 x 15.8-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)Montaje en panel-Conector de receptáculo de mamparo-Enchapado AgAleación de cobre / revestimiento Ag--12.7 x 12.7 x 26.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)Montaje en panel-Conector de receptáculo de mamparo-NiqueladoAleación de cobre / revestimiento Ag--12.7 x 12.7 x 26.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)Montaje en panel-Conector de receptáculo-Enchapado AgAleación de cobre / revestimiento Ag-Orificio del panel (⌀B): M2.617.5 x 17.5 x 26.3-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)Montaje en panel-Conector de receptáculo de mamparo-Enchapado AgAleación de cobre / revestimiento Ag--12.7 x 12.7 x 26.3-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Coaxial Conector serie iniciales A・B・C A・B・C BNC
Dirección de conexión Recto Resistencia(Ω) 50 Cuerpo material) Aleación de cobre
Frecuencia de uso(GHz) DC a 2 Brida Ninguno Método de bloqueo Cerradura de bayoneta

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm