(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Receptáculo de conector BNC

Receptáculo de conector BNC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Pequeño y liviano utilizando un método de bloqueo de bayoneta para un acoplamiento simple. Receptáculos
▪ Cuando se usa un cable de 75 Ω con un conector de tipo 50 Ω, y la frecuencia es de 200 MHz o menos, se puede usar en una línea de transmisión de 75 Ω, pero cuando la frecuencia excede los 200 MHz, se usa un tipo BNC de 75 Ω es recomendado.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BNC-LR
BNC-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDirección de conexión Tratamiento superficial: contacto Relación de onda estacionaria de voltaje Profundidad
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10ÁnguloAg1.4 máx. (CC hasta 2 GHz)23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10RectoAu-27

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Coaxial Conector serie iniciales A・B・C A・B・C BNC
Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Numero de nucleos 1 Aplicación Montaje en panel
Voltaje permitido(V) 500 Clasificación del IP Ninguno Resistencia(Ω) 50
Tratamiento superficial: cuerpo principal Ni Vertical(mm) 17.5 Ancho(mm) 17.5
Forma terminal Soldadura Método de conexión Método de bloqueo de bayoneta

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm