(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores circulares de la serie D/MS (D190): especificaciones MIL, a prueba de agua (Números de pieza)

Conectores circulares de la serie D/MS (D190): especificaciones MIL, a prueba de agua
  • Descuento por volumen

[Características]
· Los conectores de la serie D/MS (D190) son enchufes impermeables que son intercambiables con otros conectores D/MS y receptáculos CE02-2A.
· Ideal para enchufes de conexión externos que deben ser a prueba de goteo e impermeables, especialmente para equipos industriales como servomotores.
· Estos conectores cumplen con MIL-DTL-5015 y son intercambiables con otros conectores D/MS.
· Los diseños de inserciones son comunes entre las inserciones de conectores D/MS. En cuanto a los conectores D/MS, hay 73 diseños de insertos disponibles.
· Resistente al agua cuando se acopla a receptáculos de caja D/MS3102A (clasificación IP67).
· Si el otro conector es CE02-2A, el rendimiento de impermeabilización es aún más confiable.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

D/MS3100A28-15P(D263)

Número de Parte
D/MS3100A28-15P(D263)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMNO Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Dirección de conexión Clasificación del IP Clasificación del producto Cambio de ubicación clave Insertar número Empaquetadura Tamaño de la cáscara Shell (material / tratamiento) Contacto (material / tratamiento) Características Notas de cambio de posición clave Tensión admisible: aviso Corriente permitida: aviso Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4 Compañero de apareamiento 5 Compañero de apareamiento 6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[MS] D/MS(D190)Macho (enchufe)35Montaje de cable a panel13DC700/AC500RectoIP67Receptáculo de paredPosición estándar28-15no hay adjuntos28Recubrimiento de zinc (tratamiento con cromato trivalente)Aleación de cobre / plateadoUnidad de conector-500 V CA (rms) / 700 V CC-D/MS3106A28-15S-BSS [enchufe recto]D/MS3106A28-15S (D190) [Enchufe recto]D/MS3108A28-15S-BAS [Tapón angular]---

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Conector serie iniciales MNO Método de conexión del cable Soldadura
Normas representativas UL / CUL Método de bloqueo Tornillo Color Negro
Otras normas (MIL)