(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector coaxial en forma de N de la serie N

Conector coaxial en forma de N de la serie N
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
• La serie N son conectores coaxiales de 7 mm tipo 50 Ù (diámetro interno del conductor externo) con un excelente historial.
• Se ofrece una amplia variedad para adaptarse a varios tipos de cable.
(Nota): Esto no es compatible con la serie NC (serie 75-Ω), así que tenga cuidado.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
N-P-5-CF
N-P-5-NI-CF
N-P-8DFB-1-CF
N-R-CF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Aplicación Método de conexión del cable Clasificación del producto Cable utilizado Conductor externo (procesado) Dimensiones (WxHxD)
(mm)
Notas
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)Conexión de cableSoldaduraConector tipo clavija5C-2V, 5D-2VEnchapado Ag21 x 21 x 44Consulte el catálogo para obtener detalles sobre el método de conexión del cable.
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)Conexión de cableSoldaduraConector tipo clavija5C-2V, 5D-2VNiquelado21 x 21 x 44Consulte el catálogo para obtener detalles sobre el método de conexión del cable.
10 Pieza(s)Disponible

75 Días o más

-Macho (enchufe)Conexión de cableSoldaduraConector tipo clavija8D-FBNiquelado21 x 21 x 38-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-Hembra (socket)Montaje en panel-Conector de receptáculo-Enchapado Ag25.4 x 25.4 x 29-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Coaxial Conector serie iniciales MNO MNO N
Dirección de conexión Recto Resistencia(Ω) 50 Cuerpo material) Aleación de cobre
Contacto (material/procesamiento) Aleación de cobre / revestimiento Ag Frecuencia de uso(GHz) DC a 3 Método de bloqueo Tornillo de bloqueo