(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Este receptáculo aislado es un tipo de montaje de placa de circuito impreso que se combina con la serie BNC (enchufes).
· Aislamiento confiable logrado entre el conductor externo del conector y el panel.
▪ El terminal de tierra está conectado al conductor externo e integrado con el molde adyacente al conductor central. Por lo tanto, es fácil de manejar.
· Como producto VA, el contacto de este receptáculo utiliza sonido o forma (contacto de prensa).
· El receptáculo se puede montar en una placa de circuito impreso, ya sea vertical u horizontalmente.
· La altura desde la placa de circuito impreso es baja, de 14.0 mm cuando el receptáculo está montado horizontalmente en la placa de circuito impreso.
· El producto se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones, incluidas computadoras, dispositivos de comunicación y dispositivos médicos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
BNC-LFRD-BPAA-FA |
BNC-LFRD-BSNA-FA |
BNC-LNRD-BPAA-FA |
BNC-LNRD-BPAB-FA |
Cargando…
Forma del conector | Coaxial | Conector serie iniciales | A・B・C | A・B・C | BNC-□□RD |
---|---|---|---|---|---|
Pin / contacto aplicable | Hembra (socket) | Aplicación | Para PCB | Dirección de conexión | Ángulo |
Resistencia(Ω) | Inconsistente | Conductor externo (material) | Fundición a presión de zinc | Conductor externo (procesado) | Niquelado |
Color (cuerpo) | Negro |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente