(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Este conector de relé de tipo pequeño está equipado con un mecanismo de cierre de panel y ofrece alta confiabilidad con un tamaño más pequeño, un diseño más denso y el uso de microcorrientes.
[Caracteristicas]
· Este conector de relé de tipo pequeño con paso de 2.5 mm ofrece alta confiabilidad con un tamaño más pequeño, un diseño más denso y el uso de microcorrientes.
· Alta presión de contacto, doble contacto.
· Carcasa tipo caparazón.
· Aplicable a una amplia gama de paneles.
▪ Mecanismo de bloqueo del brazo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Forma del conector | Tipo circular | Serie de conectores iniciales | S T U | Serie Iniciales S · T · U | SM |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Conexión de cable | Voltaje permitido(V) | AC/DC250 | Método de conexión del cable | Rizar |
Dirección de conexión | Recto | Clasificación del IP | Ninguno | Normas representativas | UL / TUV / CSA |
Pitch(mm) | 2.5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente