(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector PUD

Conector PUD
  • Descuento por volumen

Un conector tipo crimpado de paso de 2,0 mm con dispositivo de bloqueo potente y estructura de doble fila. Para conexiones de placa de circuito a cable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PUDP-10V-S
PUDP-14V-S
Número de ParteRelacionado conCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales P Q R Iniciales de la serie P · Q · R PUD
Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) AC/DC3
Voltaje permitido(V) 250 AC/DC Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / CSA
Clasificación del producto Carcasa Color Natural Pitch(mm) 2.0
Rango de cable aplicable(AWG) #26 a 22/#28 a 24 Otras normas UL94V-0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico