(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Interruptores automáticos en caja moldeada - sin fusibles, serie ABS, para cuadros eléctricos

Interruptores automáticos en caja moldeada - sin fusibles, serie ABS, para cuadros eléctricos
  • Descuento por volumen

Un disyuntor sin fusibles altamente confiable que se utiliza para proteger instrumentos eléctricos contra cortocircuitos y sobrecorriente. Para uso con tableros de distribución y otros equipos eléctricos.

[Características]
· Cumple con las certificaciones PSE y CE.
· Marco de amperios de 50AF, 60AF o 100AF disponible.
· Elige entre 2 o 3 electrones.
· La corriente nominal oscila entre 15 y 100 A.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ABN102C-75A
ABN102C-100A
ABN103C-75A
ABN103C-100A
ABS52C-15A
ABS52C-40A
ABS52C-50A
ABS53C-15A
ABS53C-20A
ABS53C-30A
ABS53C-40A
ABS53C-50A
ABS63C-60A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Marco de amperios Numero de electrodos Corriente nominal
(A)
Ancho de la dimensión
(mm)
Profundidad de la dimensión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100AF2755080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100AF21005080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100AF3757580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100AF31007580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50AF2155082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50AF2405082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50AF2505082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50AF3157582
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50AF3207582
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50AF3307582
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50AF3407582
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50AF3507582
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60AF3607582

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad nominal de bloque 200 V AC(kA) 35 Capacidad de ruptura además de 100 V CA / 200 V CA / 400 V CA / 250 V CC Presente Método de montaje Tornillo de fijación
Método de conexión Tipo de superficie Normas representativas PSE / CE Altura de la dimensión(mm) 130
Tipo de bloqueador conforme Tipo de corriente de ruptura alta Otras normas IEC Tensión nominal utilizada(V) 220
Notas Valor cuando la capacidad nominal del bloque es de 220 V CA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico