(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Disyuntores de caja moldeada: sin fusibles, alta corriente de corte

Disyuntores de caja moldeada: sin fusibles, alta corriente de corte

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Disyuntores sin fusibles diseñados para garantizar la seguridad; Disyuntor de 35 kA.

  • Cumple con CE
  • IEC
  • Ley del PSE
  • KEMA
  • Trifásico
  • Fase única

● La capacidad de corte nominal es tan grande como 35K y, por lo tanto, muy segura.
● La línea ahora incluye una corriente nominal de 15 A a 100 A.
● El equipo accesorio se puede montar fácilmente.
● Este producto que cumple con el marcado CE ha pasado las pruebas de certificación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Cortacircuitos sin fusibles de alta corriente de corte: Imagen relacionada

Tipo Marco de amperios Numero de fases Corriente nominal de ruptura
(220 V)
Corriente nominal Modelo
Tipo de corriente de corte alto 50AF Fase única 35 kA 15A ABS-52C-15A
20A ABS-52C-20A
30A ABS-52C-30A
40A ABS-52C-40A
50A ABS-52C-50A
60 AF 60A ABS-62C-60A
100 AF 75A ABN-102C-75A
100A ABN-102C-100A
50AF Trifásico 35 kA 15A ABS-53C-15A
20A ABS-53C-20A
30A ABS-53C-30A
40A ABS-53C-40A
50A ABS-53C-50A
60 AF 60A ABS-63C-60A
100 AF 75A ABN-103C-75A
100A ABN-103C-100A

Más información

Especificaciones

Marco de amperios 50AF 60AF 100AF
Tipo Tipo estándar
Modelo ABS-52C ABS-53C ABS-62C ABS-63C ABN-102C ABN-103C
Clasificación Número de poste 2 3 2 3 2 3
Corriente nominal (A) 15,20, 30,40, 50 60 75,100
Voltaje nominal CA (V) 690 690 690
Voltaje nominal CC (V) 500 500 500
Tensión nominal de aislamiento V 750 750 750
Voltaje pico 2500
Tensión nominal de impulso KV 8 8 8
Capacidad de ruptura nominal (KA)
JIS C8370
IEC60947-2
600 VAC 5 5 5
480/500 VAC 10 10 10
460 VAC 18 18 18
415 VAC 18 18 18
380 VAC 22 22 22
220 VAC 35 35 35
250 VDC 10 10 10
125 VDC 10 10 10
Cambio de vida (operaciones) Mecánico 25000 25000 25000
Eléctrico 10000 10000 10000
Dibujo de contorno (mm)
Cortacircuitos sin fusibles de alta corriente de corte: Imagen relacionada
a 50 75 50 75 50 75
b 130 130 130
C1 60 60 60
C2 64 64 64
d 82 82 80
Peso del producto (kg) 0.5 0.7 0.5 0.7 0.5 0.7
Configuración de la instalación Atornillado Atornillado Atornillado
Equipo auxiliar Contacto auxiliar AX Montable Montable Montable
Contacto de alarma AL
Manija de operación externa D (montaje superficial)
Manija de operación externa E (extendido)
Cubierta de terminal tipo corto
Cubierta de terminal tipo largo
Estándar adquirido Ley de Seguridad de Electrodomésticos y Material Eléctrico Adquirido Adquirido Adquirido
Marcado CE
Tamaño del tornillo del bloque de terminales M5 M8
Par torque 2.2 a 2.7 N · m 5.4 a 7.3 N · m

 
Cortacircuitos sin fusibles de alta corriente de corte: Imagen relacionada

Número de Parte
ABN-102C-75A
ABN-102C-100A
ABN-103C-75A
ABN-103C-100A
ABS-52C-15A
ABS-52C-40A
ABS-52C-50A
ABS-53C-15A
ABS-53C-20A
ABS-53C-30A
ABS-53C-40A
ABS-53C-50A
ABS-63C-60A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Marco de amperios Numero de electrodos Corriente nominal
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100 AF275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100 AF2100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100 AF375
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100 AF3100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 AF215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 AF240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 AF250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 AF315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 AF320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 AF330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 AF340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 AF350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60 AF360
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Marco de amperios Numero de electrodos Corriente nominal
(A)

Cargando…

  1. 1

Dibujo

Cortacircuitos sin fusibles de alta corriente de corte: Imagen relacionada

Información básica

Capacidad nominal de bloque 200 V AC(kA) 35 Capacidad de ruptura además de 100 V CA / 200 V CA / 400 V CA / 250 V CC Método de montaje Atornillado
Método de conexión Tipo de frente Normas representativas PSE / CE Altura de la dimensión(mm) 130
Ancho de la dimensión(mm) 75 Profundidad de la dimensión(mm) 60 Modelo de disyuntor compatible Tipo de corriente de corte alto
Otras normas IEC Tensión nominal de trabajo(V) 220 Observación La capacidad de corte nominal es el valor a 220 V CA

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico