(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Taiwan Eder Inc. es un fabricante general de ventiladores que cuenta con el mayor volumen de ventas del mundo.
Ventilador de CA cuadrado de alta confiabilidad de 80 - 120 mm que emplea rodamientos de bolas de alta precisión.
[Características]
· Emplea rodamientos de bolas de alta precisión.
· El elemento de montaje presenta una forma sin costillas.
▪ Tres series disponibles desde los tamaños 80 - 120.
· Tipo de cable guía para integración con equipos
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
AA9251MB-AW
Tipo | Ventilador de corriente alterna | Tamaño | 92x92 | Espesor | 25 mm |
---|---|---|---|---|---|
Voltaje de entrada | 110 a 120 V | Aplicación | Estándar (propósito general) | Normas representativas | CE / UL / CUL / TUV |
Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CA, cuando 50 Hz)(m3/min) | 0.813 | Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CA, cuando 60 Hz)(m3/min) | 0.937 | Volumen (voltaje de entrada de CA, 50 Hz)(dB) | 21.2 |
Volumen (voltaje de entrada de CA, 60 Hz)(dB) | 27 | Presión estática máxima (voltaje de entrada de CA, 50 Hz)(Pensilvania) | 15.7 | Presión estática máxima (voltaje de entrada de CA, 60 Hz)(Pensilvania) | 19.2 |
Temperatura de funcionamiento | -10 ° C a + 70 ° C | Tolerancia de presión de aislamiento | 1500 V CA (1 minuto) | Resistencia de aislamiento | 100 MΩ o más |
Esperanza de vida | 50,000 horas (25 ° C / 65 % RH) |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AA9251MB-AW de la serie Ventilador de corriente alterna.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente