(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Dispositivo de alarma de reproducción de MP3 delgado, BSV (Números de pieza)

Dispositivo de alarma de reproducción de MP3 delgado, BSV
  • Descuento por volumen

El anunciador de voz MP3 de la serie BSV ofrece hasta 520 segundos de reproducción de audio. Un diseño delgado y una apertura orientada hacia adelante permiten un fácil acceso al puerto SD opcional donde puede personalizar la salida de audio. El software de descarga gratuita y gratuito facilita la configuración.

[Características]
· Perfil de diseño delgado de 19,9.
· Disponible en opciones de color blanquecino o gris oscuro.
· Los sonidos pueden alcanzar un máximo de 87 dB.
· Base de 75 mm de ancho.
· Calificación medioambiental IP54.
· Cumplimiento RoHS.
· Orientado al control NPN/PNP.
· Compatible con UL E215660.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BSV-24N-W
BSV-24P-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Transistor NPN compatible
1 Pieza(s)

5 Días

Transistor PNP compatible

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Cuadrado Sonido Continuo / Legumbres Tipos de sonido Voz / musica / Otro
Volumen(dB) 87 Ajuste de volumen Disponible Clasificación del IP IP54/IP20
Tensión nominal(V) DC12 a 24 V Estándares representativos CE / UL Longitud(mm) 75
Ancho(mm) 75 Altura(mm) 19.9 Color frontal del cuerpo Blanquecino
Datos de registro Alarma Notas [Estructura protectora] Al montar el panel orientado hacia adelante, la clasificación de protección es IP54. Al montar el panel frontal, la clasificación de protección es IP20. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre los tipos de tonos de sonido.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm