(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

INDUSTRIAL MINI I/O CONNECTOR SYSTEM

INDUSTRIAL MINI I/O CONNECTOR SYSTEM
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Un sistema de cierre pequeño y compacto con dos configuraciones para evitar el acoplamiento incorrecto.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
2013595-1
2040008-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCaracterísticas Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10D-forma tipo 1Pestillo (negro) / cubierta (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10D-forma type2Pestillo (negro)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales GHI Series Iniciales G · H · I Mini E / S industrial
Numero de electrodos 8 Aplicación Para PCB Corriente nominal(A) 0.5
Tensión nominal(V) 30 Método de conexión del cable Soldadura Tipo Kit de enchufe modular
Tamaño de cable aplicable(AWG) 22 Tamaño de cable aplicable((mm)2) 6.7 Material Resina termoplástica (UL94V-0) / aleación de cobre
Clasificación del producto Conector Durabilidad de inserción-extracción(veces) 1500 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40 a +70
Notas Forma de bloqueo: normal