(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo de puente de alta densidad (paso de 0.635 mm) OKIFLEX【1-10 piezas por paquete】

Tipo de puente de alta densidad (paso de 0.635 mm) OKIFLEX
  • Descuento por volumen

Se suelda fácilmente a presión a conectores IDC de alta densidad (paso de 1,27 mm), lo que reduce el espacio de montaje y facilita múltiples conexiones. Tipo puente.

[Características]
· Cable de medio paso (0,635 mm), que logra la mitad del paso de los cables planos convencionales de 1,27 mm mediante el uso de alambre de cobre estañado AWG30 (7/0,1 mm) en respuesta a las demandas de reducción del tamaño del cable.
· Se suelda fácilmente a presión a conectores IDC de alta densidad (paso de 1,27 mm), lo que reduce el espacio de montaje y facilita conexiones múltiples.
· Disponible en configuraciones puente y sudare, como con la serie OKIFLEX existente
· Los productos certificados con la marca F se pueden fabricar bajo pedido.
· Producto ecológico
· Sin retardantes de llama bromados (PBDE, PBB) ni metales pesados ​​como pb, Cr6+, cd o Hg en el material aislante.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FLEX-B2 10-7/0.1 20028
FLEX-B2 16-7/0.1 20028
FLEX-B2 20-7/0.1 20028
FLEX-B2 26-7/0.1 20028
FLEX-B2 30-7/0.1 20028
FLEX-B2 34-7/0.1 20028
FLEX-B2 40-7/0.1 20028
FLEX-B2 50-7/0.1 20028
FLEX-B2 60-7/0.1 20028
FLEX-B2 64-7/0.1 20028
FLEX-B2 68-7/0.1 20028
FLEX-B2 80-7/0.1 20028
FLEX-B2 100-7/0.1 20028
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos
(Núcleo)
Ancho completo
(mm)
Numero con packs
(Unidades)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10106.3510
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101610.1610
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102012.710
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

102616.5110

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

41 Días o más

103019.0510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103421.59-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104025.4-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105031.75-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106038.1-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106440.64-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106843.18-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

108050.8-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010063.5-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(m) 61 Tamaño AWG(AWG) 30 Tensión nominal 150V
Blindaje Ninguno Normas representativas UL Materiales del cuerpo de aislamiento Cloruro de vinilo blando
Esquema de color de la línea central Marca lateral: rojo / otro: gris