(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
<MASTER-CABLE>300 V tipo puente estándar UL
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los cables planos: 300 V, estándar UL, consulte las secciones siguientes:
● Misumi cable plano original.
● Adecuado para el cableado entre dispositivos, ya que es muy suave.
● Se puede soldar a presión a conectores MIL de 2,54 pasos (estándar MIL-C-83503).
· Este producto se puede usar en computadoras, dispositivos periféricos, dispositivos de comunicación y equipos de oficina.
· Tenga cuidado de no confundir la longitud y la cantidad especificadas al realizar el pedido.
* Para los cables en stock, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado,
No se pueden cancelar ni devolver.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.
No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.
* Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".
MAST-SFL-BGR
Especificación de la forma | Tipo de puente |
Tensión nominal | 300V |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0 ~ 105°C |
Estándar adquirido | ULAWM2651 |
Material de aislamiento | PVC |
Número de modelo | Número de núcleos | Largo total (1 rollo) * Incrementos de medidor |
MAST-SFL-BGR (Puente) |
6 | 1 / 5 / 10 / 61 (1 rollo) |
8 | ||
10 | ||
14 | ||
16 | ||
20 | ||
24 | ||
26 | ||
30 | ||
34 | ||
36 | ||
40 | ||
50 | ||
60 | ||
64 |
Especificaciones
Número de modelo | Número de núcleos | Largo total (m) |
Tamaño | Conductor (Hilos/mm) |
Duración, lapso (Aproximadamente mm) |
Ancho promedio (mm) |
Resistencia del conductor Ω/km (20°C) |
Propiedades de aislamiento MΩkm |
Voltaje máximo (V / min) |
Corriente permisible A (30 °C) |
Capacidad (Aproximadamente pF / m) |
Impedancia característica Aproximadamente Ω |
Retardo de propagación Aproximadamente ns / m |
Cerca del final Diafonía Aproximadamente % |
Llama Propiedades de retardo |
Masa Masa kg / rollo |
MAST-SFL-BGR (Puente) |
6 | 1 · 5 · 10 · 61 (1 rollo) |
AWG28 (0,08 mm 2 ) |
7/0.127 Recocido estañado Alambre de cobre |
6.35 | 7.62 | 225 o menos |
10 o más | AC 2000 | 1 | 52 | 106 | 5 | 4 | VW-1 | 0.7 |
8 | 8.89 | 10.16 | 0.93 | |||||||||||||
10 | 11.43 | 12.70 | 1.16 | |||||||||||||
14 | 16.51 | 17.78 | 1.62 | |||||||||||||
16 | 19.05 | 20.32 | 1.86 | |||||||||||||
20 | 24.13 | 25.40 | 2.31 | |||||||||||||
24 | 29.21 | 30.48 | 2.78 | |||||||||||||
26 | 31.75 | 33.02 | 3.01 | |||||||||||||
30 | 36.83 | 38.10 | 3.47 | |||||||||||||
34 | 41.91 | 43.18 | 3.93 | |||||||||||||
36 | 44.45 | 45.72 | 4.16 | |||||||||||||
40 | 49.53 | 50.80 | 4.63 | |||||||||||||
50 | 62.23 | 63.50 | 5.78 | |||||||||||||
60 | 74.93 | 76.20 | 6.94 | |||||||||||||
64 | 80.01 | 81.28 | 7.4 |
* Los valores de medición están en modo GSG para capacitancia, impedancia característica, retraso de propagación y diafonía de extremo cercano.
* (~ mm 2 ) debe usarse solo como un área de sección estimada. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
Factor de reducción de corriente
Temperatura ambiente (°C) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
Factor de reducción de corriente | 0.97 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.77 | 0.73 |
Temperatura ambiente (°C) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Factor de reducción de corriente | 0.68 | 0.63 | 0.58 | 0.52 | 0.45 | 0.37 | 0.26 |
El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente permitido 1 x 0,93 = 0,93 (A) cuando la temperatura ambiente es de 40 ° C
Cargando…
Sección transversal del conductor((mm)2) | 0.08 | Tamaño AWG(AWG) | 28 | Tensión nominal | 300 V |
---|---|---|---|---|---|
Blindaje | N/A | Normas representativas | UL |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente