(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pantalla plegable estilo OKIFLEX para 3 A

Pantalla plegable estilo OKIFLEX para 3 A

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El conductor (AWG24) utilizado es más grueso que los tipos normales. Óptimo para el cableado de máquinas expendedoras y circuitos de accionamiento que controlan una corriente relativamente grande. Pantalla plegable estilo.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FLEX-S 16-7/0.2 7030 2651
FLEX-S 20-7/0.2 7030 2651
FLEX-S 26-7/0.2 7030 2651
FLEX-S 34-7/0.2 7030 2651
FLEX-S 40-7/0.2 7030 2651
FLEX-S 50-7/0.2 7030 2651
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos
(Núcleo)
Ancho completo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

101625.44
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102031.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102641.34
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103454.06
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104063.60
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105079.50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(m) 61 Tamaño AWG(AWG) 24 Tensión nominal 300V
Blindaje Ninguno Normas representativas UL Materiales del cuerpo de aislamiento Cloruro de vinilo blando
Esquema de color de la línea central 1er núcleo rojo, 5to núcleo verde, otros gris