(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de crimpado serie A - pin, desnudo【300 piezas por paquete】

Terminal de crimpado serie A - pin, desnudo
  • Descuento por volumen

Para cable de cobre, terminal de crimpado desnudo, forma de varilla (tipo A) * El cable individual se puede quitar fácilmente de los cables trenzados.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-8D

Número de Parte
A-8D
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal engarzado con aislamiento A Molde de barra Diámetro exterior B(mm) 3.5
Longitud total L(mm) 33.5 Tamaño de cable aplicable(AWG) 12 a 10 Normas representativas UL
Rango de cable conforme (cable trenzado)((mm)2) 2,63 a 6,64 Diámetro interno d1(Φ) 3.5 Forma externa D(mm) 7.1
Forma externa H(mm) 3.5 Herramientas aplicables 5N18,214A,REC14A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm