(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Contactos - mate-N-lok, alta corriente【100 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

350388-1

 
Número de Parte
350388-1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conector serie iniciales Otros Otros MATEN-LOK para altas corrientes Pin / contacto aplicable Hembra
Método de conexión del cable Rizar Rango de cable aplicable(AWG) 20 a 14 Rango de cable aplicable((mm)2) 0,50 a 2,27
Tipo de embalaje Individual Diámetro exterior de revestimiento de aislamiento(mm) 2.5 a 4.6 Material Latón
Acabado Pre-estaño Numero con packs(Pieza) 100 Número de modelo de herramientas aplicables 90247-1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 350388-1 de la serie Contactos - mate-N-lok, alta corriente.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm