(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conectores rectangulares - palanca lateral, base doble bloqueo, tamaño 6 (Números de pieza)

Conectores rectangulares - palanca lateral, base doble bloqueo, tamaño 6
  • Descuento por volumen

Tamaño 6 (para HDC): doble bloqueo (palanca lateral de base) / capucha

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1787000000
1787060000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Modelo Características
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

HDC 40D TSBU 1M32GPara cable lateral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

HDC 40D TOBU 1M32GPara cable superior

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Método de conexión del cable Carcasa
Clasificación del IP IP65/66 Normas representativas PSE / CE / CCC / CSA Especificaciones Un toque
Especificaciones de tornillo M32 Altura 76 mm Tipo de altura Tipo de altura: 40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm