(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Carril DIN 35 mm (DAS)

Carril DIN 35 mm (DAS)
  • Descuento por volumen

Un riel de 35 mm de ancho que cumple con el estándar DIN. El tipo DAS se puede usar con nuestro bloque de terminales de 20 mm tipo C, así como con equipos de 35 mm de ancho.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DAS4-1000

Número de Parte
DAS4-1000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro interno ø(mm) Para todos los bloques de terminales Productos soportados Carril Forma externa ⌀(mm) 35
Color 4.5 Nombre del producto 1000 Longitud(m) Carril combinado DIN 35 mm tipo C 20 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DAS4-1000 de la serie Carril DIN 35 mm (DAS).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico