(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie ZPE (techo)

Serie ZPE (techo)
  • Descuento por volumen

Bloque de terminales de tierra / excelente resistencia a terremotos debido a la tecnología de abrazadera de tensión. (Tipo de techo)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1770390000

Número de Parte
1770390000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Primavera Método de montaje Para DIN35 mm (TS35) Piezas / productos terminados Partes individuales
Numero de electrodos(Polo) 1 Número de entradas / salidas 1 a 2 Características Ninguno
Paso entre terminales(mm) 6.1 Color Verde amarillo Tamaño de cable nominal((mm)2) 4
Rango de conexión de cable Min a Max((mm)2) 0.13 a 6 Tensión nominal (IEC)(V) 800 Modelo ZPE4-2/3AN
Cubierta incluida Ninguno Dimensión de vanguardia del conductor(mm) 0.6 x 3.5 Longitud de pelado del revestimiento de alambre(mm) 10
Clase de retardante de llama UL94 V-0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1770390000 de la serie Serie ZPE (techo).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico