(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie ZDU (estándar) (Números de pieza)

Serie ZDU (estándar)
  • Descuento por volumen

Tipo estándar con conexión de resorte / excelente resistencia a terremotos debido a la tecnología de abrazadera de tensión. Serie ZDU (estándar)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

7907410000

 
Número de Parte
7907410000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de electrodos
(Polo)
Número de entradas / salidas Corriente nominal (IEC)
(A)
Corriente nominal (UL)
(A)
Paso entre terminales
(mm)
Tamaño de cable nominal
((mm)2)
Rango de conexión de cable Min a Max
((mm)2)
Tensión nominal (IEC)
(V)
Tensión nominal (UL)
(V)
Modelo Dimensión de vanguardia del conductor
(mm)
Longitud de pelado del revestimiento de alambre
(mm)
Voltaje de resistencia al impulso
(kV)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31 a 241508.160.22 a 10800600ZDU6/3AN1.0 x 5.5138

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Primavera Método de montaje Para DIN35 mm (TS35) Piezas / productos terminados Partes individuales
Tipo Bloque de terminales del conductor Características Ninguno Color Beige obscuro
Cubierta incluida Ninguno Clase de retardante de llama UL94 V-0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico