(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Bloque de terminales compacto de 3,5 mm de ancho / conexión por tornillo / 400 V / 16 a 17,5 A / 0,13 a 1,5 mm2 / carril de 15 mm / CE, UL, CSA, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
1753280000
Método de cableado | Tornillo | Método de montaje | Para DIN 15 mm (TS15) | Piezas / productos terminados | Partes individuales |
---|---|---|---|---|---|
Numero de electrodos(Polo) | 1 | Medida del tornillo | M2 | Número de entradas / salidas | 1 a 1 |
Corriente nominal (IEC)(A) | 17.5 | Corriente nominal (UL)(A) | 10 | Paso entre terminales(mm) | 3.5 |
Color | Beige obscuro | Tamaño de cable nominal((mm)2) | 1.5 | Rango de conexión de cable Min a Max((mm)2) | 0.13 a 1.5 |
Tensión nominal (IEC)(V) | 400 | Tensión nominal (UL)(V) | 300 | Modelo | WDU1.5/R3.5 |
Cubierta incluida | Ninguno | Dimensión de vanguardia del conductor(mm) | 0.4 x 2.5 | Longitud de pelado del revestimiento de alambre(mm) | 7 |
Par de apriete de tornillo de terminal(N•m) | 0.3 | Clase de retardante de llama UL94 | V-0 | Voltaje de resistencia al impulso(kV) | 4 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente