(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Carril DIN35mm (DAV)

Carril DIN35mm (DAV)
  • Descuento por volumen

Este es un riel de 35 mm de ancho que admite el estándar DIN. El tipo DAV es un riel de aluminio capaz de montar equipos de 35 mm de ancho.

[Caracteristicas]
• Los rieles que se ajustan a las series PTU, PT-SS, PT, FP, FPW, CTW, PUW, VTF, VTH, VT-5KD, VTC, VT tienen un ancho de 35 mm compatible con el estándar DIN.
• Se pueden montar equipos compatibles con los distintos tipos de riel DIN (ancho de 35 mm).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DAV4-1000

Número de Parte
DAV4-1000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro interno ø(mm) Para todos los bloques de terminales Productos soportados Carril Forma externa ⌀(mm) 35
Color 4.5 Nombre del producto 1000 Longitud(m) Carril DIN 35 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DAV4-1000 de la serie Carril DIN35mm (DAV).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico