(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Insulok clip de nylon resistente a la intemperie【100 piezas por paquete】

Insulok clip de nylon resistente a la intemperie
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Puede seleccionar un tamaño para que coincida con el diámetro del cable. Tipo asegurado con tornillos. Apto para uso en interiores o exteriores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AB-2N-W
AB-3N-W
AB-4N-W
AB-5N-W
AB-6N-W
AB-7N-W
AB-8N-W
AB-9N-W
AB-10N-W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno (cuando está fijo)
(ø mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

-3.0

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

104.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

106.0

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

107.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

109.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1010.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1011.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

1013.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1014.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Negro Material 66 nylon Grado ignífugo (principales materias primas) UL94V-2
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40 a +85 Ancho(mm) 9.5 Resistencia al medio ambiente Resistente al clima
Tornillo utilizado M4 Tornillo de fijación Presente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico