(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie de PDU de bloque de terminales de inserción

Serie de PDU de bloque de terminales de inserción
  • Descuento por volumen

Push-in / 800 V / 32-76 A / 0.13 a 16 mm2 / 35 mm rail / CE, UL, CSA, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1896130000
1896140000
1896400000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de entradas / salidas Corriente nominal (IEC)
(A)
Corriente nominal (UL)
(A)
Paso entre terminales
(mm)
Tamaño de cable nominal
((mm)2)
Rango de conexión de cable Min a Max
((mm)2)
Modelo Dimensión de vanguardia del conductor
(mm)
Longitud de pelado del revestimiento de alambre
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2 a 232305.140.13 a 6PDU2.5/4/4AN3.0 x 0.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 a 157448.1101.5 a 10PDU6/100.6 x 3.5 14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 a 1767612.1162.5 a 16PDU161.0 x 5.5 14

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Conexión push-in Método de montaje Para DIN35 mm (TS35) Piezas / productos terminados Partes individuales
Numero de electrodos(Polo) 1 Tipo Bloque de terminales del conductor Color Beige obscuro
Tensión nominal (IEC)(V) 800 Tensión nominal (UL)(V) 600 Cubierta incluida Ninguno
Clase de retardante de llama UL94 V-0 Voltaje de resistencia al impulso(kV) 8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico