(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cable de robot de uso general de alto rendimiento compatible con 600 V
[Caracteristicas]
▪ Cable de robot de uso general UL, cUL compartido (Categoría: AVLV2, AVLV7).
▪ Cumple con ULVW-1, retardante de llama cULFT1.
· Uso de un material de vinilo flexible que sea resistente al aceite, al calor y a las llamas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tensión nominal | 600V | Blindaje | Ninguno | Característica de la vaina | Resistencia al aceite / Resistencia al calor |
---|---|---|---|---|---|
Normas representativas | UL / CSA (c-UL) | Color de la vaina | Azul oscuro | Material de la funda | PVC |
Materiales del cuerpo de aislamiento | PVC | Fuente de alimentación / señal | Para la fuente de alimentación | Otras propiedades | Retardante de llama / Flexibilidad |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente