(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

KVC36SB Cable blindado listado por UL

KVC36SB Cable blindado listado por UL
  • Descuento por volumen

[Características]
· Resistencia al ruido
· Flexibilidad
· Resistencia al aceite
· Cable estándar UL y cUL
[Aplicaciones]
· Cableado al circuito de control de la máquina herramienta
· Cableado en un entorno petrolero
· Cableado a la parte que requiere resistencia al ruido.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KVC-36SB 10(5P)X0.5SQ-10
KVC-36SB 10(5P)X0.5SQ-20
KVC-36SB 10(5P)X0.5SQ-30
KVC-36SB 10(5P)X0.5SQ-50
KVC-36SB 16(8P)X0.5SQ-10
KVC-36SB 16(8P)X0.5SQ-20
KVC-36SB 16(8P)X0.5SQ-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10105P9.3
1 Pieza(s)

7 Días o más

20105P9.3
1 Pieza(s)

7 Días o más

30105P9.3
1 Pieza(s)

7 Días o más

50105P9.3
1 Pieza(s)

7 Días o más

10168P10.5
1 Pieza(s)

7 Días o más

20168P10.5
1 Pieza(s)

7 Días o más

30168P10.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Sección transversal del conductor((mm)2) 0.5 Tamaño AWG(AWG) 20 Tensión nominal Circuitos de baja corriente
Blindaje Presente Característica de la vaina Resistencia al aceite / Resistencia al calor Normas representativas UL / CSA (c-UL)
Color de la vaina Negro Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC
Fuente de alimentación / señal Para señales Propiedad 1 Flexibilidad Propiedad 2 Resistencia al ruido