(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Prensaestopas - Serie OA-1, multipropósito【1-20 piezas por paquete】

Prensaestopas - Serie OA-1, multipropósito
  • Descuento por volumen

Abrazadera de cable personalizable que es compatible con una amplia gama de diámetros y calibres de alambre. Se utiliza para evitar la desconexión entre extensiones de cables en paneles de control, cajas de relés, interruptores de límite y otras aplicaciones eléctricas.

[Características]
· Compatible con cables entre 7 AWG (3,5 mm) y -7 AWG (19 mm).
· Fabricado en cloruro de vinilo blando flexible.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
OA-05
OA-1
OA-2
OA-15
OA-S1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma Diámetro Exterior del Cable Utilizado Estándar de Tornillo Material Color Función de Protección (Resistencia Ambiental) Tipo Tamaño del Tornillo Material (cuerpo principal) Diámetro de alambre aplicable
(mm)
Tornillo de fijación Diámetro del orificio de montaje
(mm)
Espesor de placa aplicable
(mm)
Numero de agujeros
(Pieza)
Código JAN Código de orden Aplicación Diámetro interno ø
(mm)
Diámetro exterior ø
(mm)
Tuerca de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Tipo de Glandula para CableΦ3.5~8mmRosca G (PF)ResinaNegroRetardante de LlamasGlandula de CableG(PF) 3/8"Cloruro de vinilo blandoΦ 3.5-8G3/8Φ 173 mm o menos1--Bienes de uso general3.525Nylon 66
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Tipo de Glandula para CableΦ4~12mmRosca CTGResinaNegroRetardante de LlamasGlandula de CableCTG16Cloruro de vinilo blandoΦ 4-12CTG16Φ 214 mm o menos1--Bienes de uso general429.7Nylon 66
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Tipo de Glandula para CableΦ9~19mmRosca CTGResinaNegroRetardante de LlamasGlandula de CableCTG28Cloruro de vinilo blandoΦ 9-19CTG28Φ 33.57,5 mm o menos1--Bienes de uso general941.3Nylon 66
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Tipo de Glandula para CableΦ6~16mmRosca CTGResinaNegroRetardante de LlamasGlandula de CableCTG22Cloruro de vinilo blandoΦ 6-16CTG22Φ 286 mm o menos1--Bienes de uso general637Nylon 66

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

---------Φ 6-12CTG16Φ 214 mm o menos-2313360000404441-6261----

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Negro Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) -25 a +70

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico