(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Conector de cable de plástico con un ángulo de 90° para uso en áreas estrechas o confinadas.
[Características]
· Una carcasa de plástico hecha de nailon 66 negro (UL94V-2).
· El uso combinado permite instalar prensaestopas de las series OA-1 y OA-W16 en ángulo recto cuando hay limitaciones de espacio. (Se puede combinar con PF1/2 y CTG16 para su uso)
· Capaz de proteger los codos del cable al extraer el cable en dirección de ángulo recto.
· Clasificación IP68.
· Admite rangos de diámetro de cable más amplios en comparación con otros modelos similares.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Forma | Número de modelo | No. | Color | Tornillo Diámetro de la pieza | Alambre compatible Diámetro externo | Dimensión del producto (mm) | Corte del panel Tamaño | Espesor de placa compatible | Peso (g) | ||
Tornillo Parte L x Longitudinal L | Altura del panel incluyendo chaflán | Longitud del tornillo | |||||||||
Tipo separado | OAL-16 | - | Negro | CTG16 | Ø4 ~ 12 | Consulte el dibujo del esquema | 10 | Ø21 | 3 mm o menos | 12.5 | |
Integrado | CRMPL | M16-4070 | M16 | Ø4 ~ 7 | 42 x 60 | 27 | 15 | Ø16.3 | 2 mm o menos | 16.0 | |
M20-60105 | M20 | Ø6 ~ 10.5 | 54.5 x 69 | 39.5 | Ø20.3 | 7 mm o menos | 28.5 | ||||
M20-80130 | Ø8 ~ 13 | 27.5 | |||||||||
M25-100160 | M25 | Ø10 ~ 16 | 65 x 78 | 50 | Ø25.4 | 6.5 mm o menos | 51.0 | ||||
M25-120180 | Ø12 ~ 18 | 46.5 | |||||||||
M32-150220 | M32 | Ø15 ~ 22 | 73 x 93 | 58 | Ø32.4 | 6 mm o menos | 68.5 | ||||
M32-180250 | Ø18 ~ 25 | 66.0 |
Tipo separado | Material | Cuerpo | 66 Nylon (UL94V-2) |
Embalaje plano | Caucho nitrilo | ||
Tuerca de seguridad para Montaje en panel | 66 Nylon (UL94V-2) | ||
Rango de temperatura de funcionamiento | -25 °C ~ +80 °C | ||
Integrado | Material | Tuerca de bloqueo / Cuerpo / Clip / Tuerca de sello: 66 Nylon (UL94V-2) Arandela / Sello: EPDM | |
Color | Negro (resistencia a la intemperie) / gris (uso general) | ||
Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C a 100°C (momentáneo: 120°C) |
Número de Parte |
---|
CRMPL-M16-4070 |
CRMPL-M20-60105 |
CRMPL-M20-80130 |
CRMPL-M25-100160 |
CRMPL-M25-120180 |
CRMPL-M32-150220 |
CRMPL-M32-180250 |
OAL-16 |
Cargando…
Material (cuerpo principal) | 66 Nylon (UL94V-2) | Color | Negro |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente