(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensaestopas - Serie OA-1, multipropósito【1-20 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Prensaestopas - Serie OA-1, multipropósito
  • Descuento por volumen

Abrazadera de cable personalizable que es compatible con una amplia gama de diámetros y calibres de alambre. Se utiliza para evitar la desconexión entre extensiones de cables en paneles de control, cajas de relés, interruptores de límite y otras aplicaciones eléctricas.

[Características]
· Compatible con cables entre 7 AWG (3,5 mm) y -7 AWG (19 mm).
· Fabricado en cloruro de vinilo blando flexible.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

OA-1

 
Número de Parte
OA-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma Diámetro Exterior del Cable Utilizado Estándar de Tornillo Material Color Función de Protección (Resistencia Ambiental) Tipo Tamaño del Tornillo Material (cuerpo principal) Diámetro de alambre aplicable
(mm)
Tornillo de fijación Diámetro del orificio de montaje
(mm)
Espesor de placa aplicable
(mm)
Numero de agujeros
(Pieza)
Código JAN Código de orden Aplicación Diámetro interno ø
(mm)
Diámetro exterior ø
(mm)
Tuerca de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Tipo de Glandula para CableΦ4~12mmRosca CTGResinaNegroRetardante de LlamasGlandula de CableCTG16Cloruro de vinilo blandoΦ 4-12CTG16Φ 214 mm o menos1--Bienes de uso general429.7Nylon 66

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Negro Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) -25 a +70

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico