(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cubiertas Conjuntas【10 piezas por paquete】

Cubiertas Conjuntas
  • Descuento por volumen

Se adapta a pernos de suspensión

[Caracteristicas]
· Simplemente cubra y asegure con ataduras de cables.
· Acorta el tiempo de trabajo.
· No se aplica una fuerza excesiva a las conexiones de cableado, lo que lo hace extremadamente seguro.
· Se establece una ranura vertical en la superficie posterior de la cubierta para ajustarla a los pernos de suspensión.
· Las fundas son de tipo suave, lo que las hace menos voluminosas de transportar.
· Estas cubiertas son ideales para cables de plomo dentro de techos dobles.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
JB130
JB170
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud
(mm)
Longitud
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10128130

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-168170

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cubierta Color Transparente Número de entrada(Pieza) 10