(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de crimpado de tipo cerrado con aislamiento (tipo CE)【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado de tipo cerrado con aislamiento (tipo CE)
  • Descuento por volumen

Este es un conector de extremo cerrado, utilizado principalmente para el cableado interno de equipos eléctricos.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CE 1(100)
CE 2(100)
CE 5(100)
CE 8(100)
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno de la manga
(mm)
Longitud
(mm)
Diámetro interno de la película aislante
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.4207.8

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.0208.0

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.825.310.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.627.212.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Conector de extremo cerrado Resistencia al calor Temperatura máxima de funcionamiento (105°C) Película aislante Presente