(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Herramienta de accesorio conductivo Insulok【100 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Herramienta de accesorio conductivo Insulok
  • Descuento por volumen

Como incluye un material conductor, se reduce la electrificación. Evita la electricidad estática y la electrificación, así como la suciedad y el polvo que se adhieren al equipo, y también es una medida efectiva para la ESD. Un lazo conductor también está disponible.

[Caracteristicas]
· Producto estándar de corbata Insulock.
· Con el material conductor agregado al polipropileno, la carga puede reducirse en comparación con el polipropileno normal o el nylon 66.
· Existen contramedidas ESD * para evitar la acumulación de cargas electrostáticas y la adherencia del polvo y la suciedad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CTAM1-NC
FT3-NC
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud Total
(mm)
Ancho
(mm)
Ancho
(mm)
Largo total
(mm)
Función especial / aplicación Lazos Insulok usados Orificio de montaje ∅
(mm)
Tamaño de tornillo aplicable

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020.810.410.420.8Reducción de carga / topeHasta tipo T504.4-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010.213--Montaje de Bush / reducción de cargaHasta tipo T40-M3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Resina Color Negro Numero con packs(pieza) 100
Material Polipropileno (conductividad) Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 85
Resistencia al medio ambiente Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico