(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tubo espiral de polietileno tipo delgado (Números de pieza)

Tubo espiral de polietileno tipo delgado
  • Descuento por volumen

Tubo espiral de tipo delgado con trabajabilidad mejorada. El conductor y la rama se pueden controlar libremente, lo que lo hace ideal para la instalación de elementos curvos incluidos en la agrupación de cables.

[Caracteristicas]
· Se puede utilizar para agrupar y prevenir el desgaste y los daños en varios tipos de cableado.
Una espiral de tipo delgado también está disponible para mejorar aún más la trabajabilidad.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TS-4A
TS-6A
TS-8A
TS-9A
TS-10A
TS-12A
TS-15A
TS-20A
TS-25A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Espesor
(mm)
Longitud
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.45.60.6100 m/pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1067.20.6100 m/pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107.58.70.650 m/pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.49.60.650 m/pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010121.050 m/pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011.913.91.050 m/pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014.516.51.050 m/pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-19221.525 m/pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1023.326.31.520 m/pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Blanco Translúcido Material Polietileno Tipo de Producto Otro
Entorno operativo Grado estándar / para uso en interiores Color Blanco translúcido Material Polietileno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm