(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Serie de marcado: clip de marcador táctil【50 piezas por paquete】

Serie de marcado: clip de marcador táctil
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Requiere menos uso de herramientas de montaje en comparación con las bridas de identificación en forma de banda que se utilizan para la clasificación de cables, indicación e identificación. Permite la seguridad con un solo toque y se puede quitar y reutilizar después del montaje.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MC8

Número de Parte
MC8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Blanco translúcido Material 66 nylon Diámetro de banda: mínimo(mm) 7.0
Diámetro de banda - Máximo(mm) 10 Método de fijación Instalación de un toque

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico