(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Insulok strap stud block tie resistente al fuego y resistente a la intemperie【100 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Insulok strap stud block tie resistente al fuego y resistente a la intemperie
  • Descuento por volumen

Permite la fijación de arneses de diámetro estrecho utilizando la longitud restante del perno (MIN de 8 mm). Resistente a dañar la superficie de los cables. Los clips metálicos y adhesivos son intercambiables.

[Caracteristicas]
· Para usar los cables mientras están unidos al chasis, paneles y paredes, etc.
· Permite la fijación de arneses de diámetro estrecho utilizando la longitud restante del perno (8 mm MIN).
· Cuando está atado, la superficie de la banda dentada está en el exterior de la atadura de cables. Por lo tanto, la estructura hace que sea difícil dañar la superficie de los cables.
· El clip de metal y los clips adhesivos son intercambiables. Por lo tanto, esto ahorra espacio y reduce la cantidad de producto, lo cual es útil para ahorrar costos y reducir el peso.
· Un grado resistente a la intemperie que se puede usar al aire libre.
· Este producto tiene una excelente resistencia al calor y puede usarse a temperaturas ambiente de hasta 110°C.
· Este producto se utiliza en una variedad de industrias como automóviles, material rodante, construcción, máquinas de transporte, electricidad, electrónica y maquinaria, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

T50SOSSBD-M6-HSW

 
Número de Parte
T50SOSSBD-M6-HSW
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de la banda(mm) 3,0 a 30 Longitud total L(mm) 175 Ancho A(mm) 5.7
Material 66 nylon Color Negro Calificar; nota Resistente al clima / Resistente al calor
Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94V-2 Numero con packs(Unidades) 100 Resistencia a la tracción del bucle(N) 150
Selección de corbata Insulok M6 Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 110

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo T50SOSSBD-M6-HSW de la serie Insulok strap stud block tie resistente al fuego y resistente a la intemperie.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico