(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie NAW - resistente al agua, bloqueo de un toque, metal (Números de pieza)

Conector circular serie NAW - resistente al agua, bloqueo de un toque, metal
  • Descuento por volumen



[Caracteristicas]
· La serie NAW presenta conectores metálicos impermeables con mecanismos de bloqueo de un toque para uso en exteriores.
· El mecanismo de bloqueo simple mantiene un rendimiento estable.
· Las operaciones de bloqueo y desbloqueo son fáciles de realizar.
· El uso de procesamiento de superficie especial lo hace diferente del procesamiento y los métodos de superficie convencionales.
▪ Equivalente IP-67.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NAW-202-PF8

 
Número de Parte
NAW-202-PF8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Tipo de forma del conector Características de forma del conector Núcleo normal / núcleo inverso Diámetro exterior del cable usado
(Φ)
Sección transversal del conductor de cable aplicable
((mm)2)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Brida Tratamiento de recubrimiento por contacto Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4 Compañero de apareamiento 5 Compañero de apareamiento 6 Compañero de apareamiento 7 Compañero de apareamiento 8 Compañero de apareamiento 9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra2Conexión de cable15250EnchufeFormas generalesNúcleo normal7.0-8.52.0-25 a +85NingunoPlataNAW-202-AD (F) M8 (enchufe de relé)NAW-202-AD (F) MK8 (enchufe de relé)NAW-202-ADM8 (enchufe de relé)NAW-202-ADMK8 (enchufe de relé)NAW-202-GAD (F) M1/2 (enchufe de relé)NAW-202-GADM1/2 (enchufe de relé)NAW-202-RM (receptáculo de panel)--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Circular Conector serie iniciales MNO Método de conexión del cable Soldadura
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP IP67 equivalente Tamaño de la cáscara 20
Tornillo para tubos Ninguno Tratamiento de revestimiento de concha Procesamiento especial

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NAW-202-PF8 de la serie Conector circular serie NAW - resistente al agua, bloqueo de un toque, metal.

Products like this...

Número de Parte
NAW-2010-RF
NAW-2010-RM
NAW-2012-PM10
NAW-202-PM12
NAW-202-PM6
NAW-202-PM8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Tipo de forma del conector Características de forma del conector Núcleo normal / núcleo inverso Diámetro exterior del cable usado
(Φ)
Sección transversal del conductor de cable aplicable
((mm)2)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Brida Tratamiento de recubrimiento por contacto Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4 Compañero de apareamiento 5 Compañero de apareamiento 6 Compañero de apareamiento 7 Compañero de apareamiento 8 Compañero de apareamiento 9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra10Montaje en panel5250ReceptáculoCon bridaNúcleo inversoNinguno0.5-25 a +85RectangularPlataNAW-2010-PM6 (enchufe recto)NAW-2010-PMK6 (enchufe recto)NAW-2010-GPM1/2 (enchufe recto)------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho10Montaje en panel5250ReceptáculoCon bridaNúcleo normalNinguno0.5-25 a +85RectangularPlataNAW-2010-GPF1/2 (enchufe recto)NAW-2010-PF10 (enchufe recto)NAW-2010-PF12 (enchufe recto)NAW-2010-PF6 (enchufe recto)NAW-2010-PF8 (enchufe recto)NAW-2010-PFK10 (enchufe recto)NAW-2010-PFK12 (enchufe recto)NAW-2010-PFK6 (enchufe recto)NAW-2010-PFK8 (enchufe recto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho12Conexión de cable5250EnchufeFormas generalesNúcleo inverso8.6 a 10.50.5-25 a +85NingunoPlataNAW-2012-AD (F) F10 (enchufe de relé)NAW-2012-AD (F) FK10 (enchufe de relé)NAW-2012-ADF10 (enchufe de relé)NAW-2012-ADFK10 (enchufe de relé)NAW-2012-GAD (F) F1/2 (enchufe de relé)NAW-2012-GADF1/2 (enchufe de relé)NAW-2012-RF (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho2Conexión de cable15250EnchufeFormas generalesNúcleo inverso10,6 a 12,52.0-25 a +85NingunoPlataNAW-202-AD (F) F12 (enchufe de relé)NAW-202-AD (F) FK12 (enchufe de relé)NAW-202-ADF12 (enchufe de relé)NAW-202-ADFK12 (enchufe de relé)NAW-202-GAD (F) F1/2 (enchufe de relé)NAW-202-GADF1/2 (enchufe de relé)NAW-202-RF (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho2Conexión de cable15250EnchufeFormas generalesNúcleo inverso5.5 a 6.32.0-25 a +85NingunoPlataNAW-202-AD (F) F6 (enchufe de relé)NAW-202-AD (F) FK6 (enchufe de relé)NAW-202-ADF6 (enchufe de relé)NAW-202-ADFK6 (enchufe de relé)NAW-202-GAD (F) F1/2 (enchufe de relé)NAW-202-GADF1/2 (enchufe de relé)NAW-202-RF (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho2Conexión de cable15250EnchufeFormas generalesNúcleo inverso7.0-8.52.0-25 a +85NingunoPlataNAW-202-AD (F) F8 (enchufe de relé)NAW-202-AD (F) FK8 (enchufe de relé)NAW-202-ADF8 (enchufe de relé)NAW-202-ADFK8 (enchufe de relé)NAW-202-GAD (F) F1/2 (enchufe de relé)NAW-202-GADF1/2 (enchufe de relé)NAW-202-RF (receptáculo de panel)--