(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· La serie NAW presenta conectores metálicos impermeables con mecanismos de bloqueo de un toque para uso en exteriores.
· El mecanismo de bloqueo simple mantiene un rendimiento estable.
· Las operaciones de bloqueo y desbloqueo son fáciles de realizar.
· El uso de procesamiento de superficie especial lo hace diferente del procesamiento y los métodos de superficie convencionales.
▪ Equivalente IP-67.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
NAW-207-PF12
Número de Parte |
---|
NAW-207-PF12 |
Cargando…
Forma del conector | Circular | Conector serie iniciales | MNO | Método de conexión del cable | Soldadura |
---|---|---|---|---|---|
Dirección de conexión | Recto | Clasificación del IP | IP67 equivalente | Tamaño de la cáscara | 20 |
Tornillo para tubos | Ninguno | Tratamiento de revestimiento de concha | Procesamiento especial |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NAW-207-PF12 de la serie Conector circular serie NAW - resistente al agua, bloqueo de un toque, metal.
Número de Parte |
---|
NAW-2010-RF |
NAW-2010-RM |
NAW-2012-PM10 |
NAW-207-PF8 |
NAW-207-PM10 |
NAW-207-PM12 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente