(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Caja de bloque de terminales - caja de relés, serie WS, nailon【1-10 piezas por paquete】

Caja de bloque de terminales - caja de relés, serie WS, nailon
  • Descuento por volumen

Para relé de líneas de sensores

[Características]
· Tapa-cono integrado y bloque de terminales.
· Viene listo para usar.
· Se puede instalar en espacios reducidos gracias a su tamaño compacto.
· Número de terminales del bloque de terminales: 3P, 4P, 7P

PDF

 
Número de Parte
JB-WS303
JB-WS303BJ
JB-WS303C1
JB-WS303E
JB-WS303EBJ
JB-WS304
JB-WS304BJ
JB-WS304C1
JB-WS304E
JB-WS304EBJ
JB-WS307
JB-WS307BJ
JB-WS307C1
JB-WS307E
JB-WS307EBJ
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensiones laterales
(mm)
Dimensiones verticales
(mm)
Altura
(mm)
Color Aplicación Cantidad de electrodos terminales
(Fino)
Numero con packs
(Pieza)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-12828.224NegroResistencia al aceite310

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

1012828.224BeigeResistencia al aceite310

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1012828.224Gris claroResistencia al aceite310

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1012828.224NegroA prueba de la intemperie310

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1012828.224BeigeA prueba de la intemperie310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-12734.429NegroResistencia al aceite410

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

-12734.429BeigeResistencia al aceite410

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1012734.429Gris claroResistencia al aceite410

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

1012734.429NegroA prueba de la intemperie410

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1012734.429BeigeA prueba de la intemperie410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-14464.825.5NegroResistencia al aceite71
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-14464.825.5BeigeResistencia al aceite71
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-14464.825.5Gris claroResistencia al aceite71
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-14464.825.5NegroA prueba de la intemperie71
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014464.825.5BeigeA prueba de la intemperie71

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Caja de relés Material (Nylon) Grado de protección IP67
Tensión nominal AC / DC(V) 300 Corriente nominal(A) 15 Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) -25 a +80
Tipo Abrazadera de cable integrada / bloque de terminales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico