(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Montaje de piezas Cerradura sin piezas Serie OL【1-500 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Montaje de piezas Cerradura sin piezas Serie OL
  • Descuento por volumen

Montaje simple que no requiere mucho espacio. El montaje parcial es posible incluso en lugares donde no se pueden realizar puertas y otros grifos de perforación o procesos de soldadura.

[Caracteristicas]
· El montaje de piezas es posible incluso en lugares donde no se pueden realizar puertas y otros grifos de perforación o procesos de soldadura.
· OL-A, tipo B se fija mediante adhesivo.
· Se puede realizar un uso simple.
· El tipo OL-E se puede utilizar como espaciador de 20 mm de altura.
· Aumenta el aislamiento y la resistencia al terremoto de las piezas montadas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OL-A4
OL-B4
OL-E3
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones verticales
(mm)
Dimensiones laterales
(mm)
Altura
(mm)
Color Tornillos adecuados para el montaje de componentes.
(mm)
Numero de piezas en paquetes

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

22149AmarilloM4100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30309NegroM4-

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

112120NaranjaM3500

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ángulo Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) -20 a +70

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico