(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Partes exteriores del cuadro eléctrico - cerradura de la puerta de la caja, serie DL

Partes exteriores del cuadro eléctrico - cerradura de la puerta de la caja, serie DL
  • Descuento por volumen

No es necesario abrir y cerrar la puerta de manera engorrosa. La cerradura de un toque requiere solo presionar la puerta

[Caracteristicas]
· Apertura: una moneda o un destornillador recto es suficiente.
· Cierre: solo empuje la puerta.
· No se requiere una clave especial.
· Montaje simple; no ocupa espacio

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DL-1
DL-1Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de apertura y cierre.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Estilo de moneda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Destornillador plano

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Manija Dimensiones verticales(mm) 50 Dimensiones laterales(mm) 24
Altura(mm) 42 Color Negro Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) -5 a +50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico