(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie D1000 (Números de pieza)

Serie D1000
  • Descuento por volumen

La serie D-1000 son los conectores más pequeños dentro del rango de la serie dinámica.

[Caracteristicas]
[Admite una amplia gama de cables]
· Este conector ofrece una amplia gama de cableado y admite 30–18 AWG. El diámetro exterior del revestimiento del cable es grande en ⌀ 2.2 mm (cuando se usa la serie D-1200/D-1500), que también se puede usar como estándar a bordo.
[Herramienta de crimpado con troqueles intercambiables]
· La matriz de esta herramienta estándar es intercambiable. Este sistema de un solo mango proporciona la compra de troqueles para cada rango, lo que permite reducir el tiempo de entrega y minimizar los costos de implementación.
[Una alineación completa de la serie]
· Las series D-1100 de paso de 2.0 mm y paso D-1200 de paso de 2.5 mm están disponibles para su selección en función de los tamaños de cable y los voltajes que se utilizan. La línea incluye varios electrodos hasta un máximo de 40 P.
· La línea de la serie D-1500 presenta productos de paso de 3.5 mm que son ideales para aplicaciones, como agrupar cables de señal y fuentes de alimentación ramificadas.
· La línea de la serie incluye diferentes versiones de color además del color negro estándar anterior.
· Además de promover positivamente el uso de múltiples electrodos del mismo número, también contribuye a reducir la cantidad de tiempo requerido para ensamblar conectores.
· La línea incluye productos estañados más asequibles, como parte de las especificaciones de revestimiento de terminales, además de productos convencionales con revestimiento de oro estándar.
· Las opciones de contacto admiten una amplia gama de usos según las consideraciones de aplicación, calidad y costo.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-1827876-4

 
Número de Parte
1-1827876-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de electrodos Aplicación Corriente nominal
(A)
Tensión nominal
(V)
Método de conexión del cable Dirección de conexión Características Tipo Pitch
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Color Keying Enchapado Serie Durabilidad de inserción-extracción
(veces)
Máxima resistencia de contacto
(mΩ)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Notas Acabado
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho8Para PCB5250SoldaduraÁnguloTipo de 2 líneas / tipo de alto voltajeEncabezamiento2.518 ~ 30NegroXOro 0,38 μmD-1200D5020-55 a +105Parte de la carcasa: UL94V-0, PBT termoplástico con lengüeta de vidrio y parte posterior: aleación de cobre-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales Otros Modelo de la serie Dinámica
Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / TUV / CSA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm