(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie D5000 (Números de pieza)

Serie D5000
  • Descuento por volumen

Un conector de la serie D-5000 para usar con las líneas principales de suministro de energía del equipo.

[Caracteristicas]
· Contacto de alta corriente: utiliza un concepto de contacto en forma de caja que tiene una alta resistencia a la torsión basada en la herencia y el historial de la serie Dynamic.
· Al utilizar el mismo tipo de aleación de cobre recientemente desarrollada en la serie D-3000, estos conectores tienen excelentes características de elasticidad y conductividad con receptáculos y contactos confiables.
· La serie plateada tipo D-5000α también se ha agregado para cubrir rangos de corriente aún más altos.
· Los contactos se pueden seleccionar para que coincidan con la aplicación.
· Contacto secuencial: permite el acoplamiento secuencial a la electricidad estática inicialmente cargada a tierra antes del acoplamiento de contacto.
· La pestaña larga se desarrolló para el acoplamiento secuencial de contactos de pestaña.
· Al usar esta pestaña larga en combinación con los contactos de la pestaña regular, es posible construir un entorno de conexión secuencial.
· Púas de alta corriente (plomo): este tipo de púas (plomo) se monta en una placa de circuito.
· Un tipo de plomo gemelo recientemente desarrollado.
· Este producto asegura una gran área de unión con PCB. Por lo tanto, esto permite un patrón confiable y una conexión de conector.
· IP20 (protección de seguridad de los dedos): el tipo de montaje inverso D-5300 se recomienda para aplicaciones con componentes de equipos activos.
· Al utilizar una carcasa que puede alojar los receptáculos y contactos del equipo (lado del panel), el conector del equipo cumple con el estándar IP20.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

3-917808-2

Número de Parte
3-917808-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de electrodos Aplicación Corriente nominal
(A)
Tensión nominal
(V)
Método de conexión del cable Dirección de conexión Clasificación del IP Normas representativas Características Tipo Especificaciones Pitch
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Keying Enchapado Serie Espesor de la placa de circuito de PC Durabilidad de inserción-extracción
(veces)
Notas Acabado
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho4Conexión de cable30630RizarRectoNingunoUL / TUV / CSATipo de 2 líneas / tipo modular de alto voltaje de resistenciaCarcasaNinguno10.1610 ~ 16XYNingunoD-5200MNinguno-UL94V-0 y PBt termoplástico relleno de vidrio-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales Otros Modelo de la serie Dinámica
Color Negro Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -55 a +105 Resistencia de contacto total(mΩ) 2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3-917808-2 de la serie Serie D5000.

Products like this...

Número de Parte
1-1747820-2
1-1747822-2
1-179958-2
3-917809-2
3-917809-3
8-353082-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de electrodos Aplicación Corriente nominal
(A)
Tensión nominal
(V)
Método de conexión del cable Dirección de conexión Clasificación del IP Normas representativas Características Tipo Especificaciones Pitch
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Keying Enchapado Serie Espesor de la placa de circuito de PC Durabilidad de inserción-extracción
(veces)
Notas Acabado
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho4Conexión de cable30630RizarRectoNingunoUL / CSA / TUVMontaje inversoCarcasaNinguno10.1610 ~ 16XXNingunoD-5300Ninguno-UL94V-0 y PBt termoplástico relleno de vidrio-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra4Montaje en panel30630RizarRecto[Presente] IP20UL / CSA / TUVMontaje inversoCarcasaNinguno10.1610 ~ 16XXNingunoD-5300Ninguno-UL94V-0 y PBt termoplástico relleno de vidrio-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra2Conexión de cable30630RizarRectoNingunoUL / CSA / TUVTipo de 1 línea / tipo de alto voltaje de resistenciaCarcasaNinguno10.1610 ~ 16XNingunoD-5200SNinguno-UL94V-0 y PBt termoplástico relleno de vidrio-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho4Montaje en panel30630RizarRectoNingunoUL / CSA / TUVTipo de 2 líneas / tipo modular de alto voltaje de resistenciaCarcasaNinguno10.1610 ~ 16XYNingunoD-5200MNinguno-UL94V-0 y PBt termoplástico relleno de vidrio-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho6Montaje en panel30630RizarRectoNingunoUL / CSA / TUVTipo de 2 líneas / tipo modular de alto voltaje de resistenciaCarcasaNinguno10.1610 ~ 16XYNingunoD-5200MNinguno-UL94V-0 y PBt termoplástico relleno de vidrio-
840 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Macho3Para PCB30630SoldaduraRecto[Presente] IP10UL / CSA / TUVTipo de 1 línea / tipo de alto voltaje de resistenciaEncabezado (secuencial)Ninguno10.16NingunoXOro 0,38 μmD-5200S1.6 a 2.4 ± 0.125Parte de la carcasa: UL94V-0, PBT termoplástico con lengüeta de vidrio y parte posterior: aleación de cobreLengüeta, poste: sustrato de níquel dorado